LMC660输出延时

LMC660情况说明

原理图

  1. ISENSE是电流传感器发过来的信号,当负载(阻性)工作时,ISENSE端为50Hz正弦波(直流偏置2.5V),当负载不工作时,ISENSE端为2.5V DC,负载工作间隔为2s,也就是开1s,关1s,开1s,关1s……

  2. IOUT连接单片机IO口,检测负载是否正常工作

  3. 目前的问题:客户退回来几块电流板,数码管显示负载工作不正常,测试后发现IOUT端的波形不正常,高低电平转换的时候有延时,有的故障板延时几个ms,有的故障板延时几十个ms,后来发现LMC660的供电电压只有3.3V(LMC660技术手册上规定芯片的正常工作电压为4.75V-15.5V),在设计的时候没有注意这个问题

  4. 已经发给客户的电路板目前工作是正常的,但是因为芯片都是在低压下工作,长时间会不会有什么影响?或者有什么别的方法可以解决?