由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

opa4377单电源供电时,可安全工作于反相器状态吗?

电路图如上所示。R3=20K,R2=10K。VREF_AD=4.5V。

正常情况下,IA有信号输入(2.5±1.0V),此时电路应该能正常工作吧?

但问题时,如果在电路调试过程中,IA为0,那么OPA4377此时工作于反相器状态,理论输出为-2.25V,单由于是单电源供电,那么输出为0V。

此时OPA4377的反向输入引脚承受4.5/20=225uA电流,看datasheet,这个电流是在可允许范围内的。

请问TI,这样分析正确吗?