电流反馈型CFB运放之【21】

最后一小节再把电流反馈型运放的内部结构及反馈原理说一下。还是看下面原理简图,实现电流反馈的奥妙就在其中。

 

      由两个二极管(当然这可能是简化模型)与两个三极管Q1,Q2组成的输入级。当有误差电流流过负向输入端这个节点时。反馈网络就会调节使得负向输入端的误差电流为零。整个过程是这样的,如上图,当有一个阶跃信号输入到CFB运放的正输入引脚时。Q1马上输出一个误差电流注入到反馈网络中。同是这个通过电流镜被镜像到互阻抗结节。这个误差电流乘上互阻抗就得到了误差电压。这个电压经过输出级的buffer后成为输出电压。再经过反馈网络来保证负输入端的电流为零。

      刚看到上面的这个图型时,我也没看明白,Q1集电极上的二极管怎么和Q3组成的镜像电流源。仔细想想发现,这是一种简化画法。看下面的电路马上就会明白了。Q5和Q6组成镜向电流源,Q5的基极与集电极短接起来,Q5就相当于只有由发射极与基极之间的PN结了,所以有的原理图中这里会画成二极管。

       值得注意的一点,第一级的误差电流不会受到偏置电流的影响。也就是说对于理想的CFB运放,是没有压摆率限制的。因此电流反馈型运放的压摔率普便都高。甚至到达KV/us的水平。

        断断续续写了很多关于电流反馈型运放的博文。从原理框图写起,推导了CFB运放的基本公式,中间写了一些关于应用的注意事项,最后从CFB的内部电路分析了基本原理。相信这些文字有助于完整清淅的理解电流反馈型运放。

         关于电流反馈型运放的应用,不再赘述了,我想基本原来都明白了,应用就不是问题了。给大家推荐几篇应用手册。