TLV320AIC310x 系列编解码器不易受上电时序的影响,但在极少数情况下,器件可能会出现异常或错误操作。遵循数据表中的推荐的上电时序,可使器件可靠地运行。
以上定序显示了 t1、t2 和 t3 的最短时间为 0ms。这是因为同时为所有电源加电是理想做法,并且这是建议做法。
条件 1:从 AVDD/DRVDD 到 DVDD 的延迟时间:
当 AVDD/DRVDD 电源和 DVDD 电源之间存在延迟时,这会导致模拟电源 (AVDD/DRVDD) 上的泄漏电流高达几 mA。这就是为什么从 AVDD/DRVDD 到 DVDD 的最大时间限制 (t2) 为 5ms。模拟电源上的泄漏电流状态将仅持续到 DVDD 上电为止,且编解码器将恢复其预期运行状态。
条件 2:从 DVDD 到 AVDD/DRVDD 的延迟时间:
另一方面,如果数字电源(IOVDD 和 DVDD)在模拟电源之前上电,则 AVDD 可能会通过 DVDD 反向供电。如果发生这种情况,系统中使用与 AVDD 相同的电源供电的其他组件将通过编解码器连接供电。 如果系统中其他组件的电流需求非常高,则这可能会导致编解码器出现可靠性问题。一旦给编解码器模拟电源上电之后,器件将恢复正常运行。