BQ20Z45的FET永久失效在什么情况下会发生?

在一个批次的产品中,出现一些如下故障的产品:

电池在不接负载时,电流0x08不为0,而且是跳动的。一会儿跳到400多,一会儿跳到800多,还有其他值。如下面两图:

电池之前都已经校准过,不知道为什么后面会出现这个现象。标志位中,DFETF或CFETF是置位的,表示放电FET或放电FET永久失效错误。

此时再进行0电流校准是没有用的,校准完电流还是会继续跳动。

请问这个故障在什么情况下会出现呢?

解决的话最终是可以解决的,现在想知道发生的原因,以预防这个情况出现。因为出现这个情况概率还是较高的,2%~3%。