BQ27441-G1A 电池曲线

我司一款新遥控器使用Fuel Guage  BQ27441-G1A,需要TI帮忙量测出我们遥控器电池的电池曲线。

请帮忙安排一下。

注:我已经准备了2块全新的电池,随时可以寄出。

2 个回复

  • 您先确认一下我们chemistry列表中是否有您使用的电池
  • 回复 Star Xu1:

    我确认了一下,但还是不太清晰,我这边的电池信息,还有我从TI规格书里看到的信息跟您这边同步一下。
    1、我们的电池信息是:电芯-锂聚合物电芯,4.2V,3000mA时
    2、我在规格书里看到有一个表格“6 Device Comparison Table”,这个表格里提到的化学材料只有锂离子LiCoO2,难道不支持锂聚合物电池?
    3、我在另一份文档“Quickstart Guide for bq27441-G1”里看到这样一句话“The bq27441-G1A should be used if the cathode is a traditional LiCoO2 chemistry and/or the battery data sheet recommends a maximum charging voltage of 4.2 V. ”。这句话我理解是推荐的最大充电电压为4.2V的电池都可以使用bq27441-G1A。

    请帮忙确认下!