TPS61197除了PWM调光外,是否能实现模拟调光?

你好,现在正在设计一个COB的灯光控制。【输入电压是24vDC】这颗COB的工作电流大约在0.05~0.26A,电压是33~36V。本来想用TPS92560的,但是好像调光比较复杂。现在准备选用TPS61197. 我们的系统由两个地方使用这颗COB灯珠。一个地方可以提供PWM信号,所以控制它没有问题。另一个地方提供PWM不方便,想用旋钮控制。[再添加一颗MCU产生PWM也没必要。] 想要设计一块电路板,但可以提供PWM和模拟控制两个接口。

第一个问题是:TI有没有更便宜的方案,用在这样的场合下?(Boost应用)

第二个问题是:TPS61197是否可以实现模拟调光?如果可以怎么实现?(是直接将PWM替换成模拟信号吗?)

非常感谢