Dear,
BQ25120A开机配置相关寄存器,并进行读取。配置写入和读取结果看起来都相当正常,并且LS/LDO SYS 的输出都是正常,
系统也能够实现充电,并且快速充电电流也符合预设的寄存器值。
但是,充电状态下,状态寄存器(0x00h)Status and Ship Mode Control Register的B7和B6报告一个错误,发现是TS Control and Faults Masks Register(0x02h)中的TS_FAULT:11 -TWARM < TS temp < THOT, 此时读取PG引脚是正确的状态,但是读取INT引脚却发现始终无变化。我想知道的哪些因素可能引起这个错误,还有INT(轮询)引脚为何始终无变化呢?
之后我便重新配置寄存器关闭TS功能,此时不再报错。但是状态寄存器的STAT1 STAT0 在充电状态下始终会显示00Ready,同上PG可以轮询出状态变化,但是INT却无任何变化。我想知道是什么引起的异常?
b/r
vincent