在datasheet里面看到的原话是
The value of the current sense resistor should be entered into both CC Gain and CC Delta parameters in the
Data Flash Calibration section of the Evaluation Software.
但是CC Gain 范围是min 1.00E-01,max 4.00E+01,单位是mΩ,CC Delta 的范围是min 2.98E+04,max 1.19E+06单位是mΩ
这两个寄存器的参数到底是怎么算的呢?跟sense resistor的关系是怎么样的呢?
如果我硬件连接了20mΩ的采样电阻,应该怎么操作这两个寄存器使之匹配呢?
另外,查到了之前有类似的提问贴,但是没有明确的解答,感谢!