用的BQ25703A,配的3S电池,设置充电电流为2A;
实际使用中发现,当电池电压低于10.7V的时候,充电电流变小只有200mA;
当电池电压充到10.7V的时候,充电电流会自动变成设置的2A;
出现问题的时候(充电电流异常) inputVoltage (0xA)寄存器值一直是0;
测试发现:当电池电压低于10.7V的时候,拔下电池和适配器,再重新插入,不给设备做开机等任何操作,充电电流正常
一旦按下开机键,充电电流电流迅速异常,变成200mA
附件为电路图,麻烦各位大神协助解决一下