器件型号:BQ25150主题中讨论的其他器件:BQ25155
|
特性 |
BQ25150 |
BQ25155 |
|
PMID 调节 |
不支持。VIN 直通至 PMID |
PMID 可调节,并可通过 I2C 进行编程。 默认电压为 4.5V |
|
VINDPM |
在 4.6V 默认电压下启用 |
默认禁用 |
|
IMAX |
支持 |
不支持(将 BOM 减少 1 个电阻器) |
|
动态输入电流限制 |
100mA |
500mA |
|
最小 PMID 电容 |
1uF |
10uF,用于 PMID 调节 |
|
/MR 的运输模式唤醒计时器 |
2s(唤醒计时器 2) |
125ms(唤醒计时器 1) |