公司仪器电池采用的是8Ah的磷酸铁锂电池,电量检测想采用bq34z100这款芯片,现在小弟有几个问题想请教下:
1、对于电池CHEM_ID和Ra _table的确认是不是必须得连接仿真板EV2300进行充放电实验获取?(TI提供的EXCEL里面未找到对应的CHEM_ID)
2、量产的时候,是不是必须通过EV2300对芯片写入参数文件,之后利用I2C进行读取电池的容量?
3、单单的一块bq34z100芯片能够用EV2300进行写入吗?还是需要焊接周边器件,又或者是需要bq34z100评估板?写入量产参数之后应该不需要每片进行循环学习吧?
4、EV2300和EV2400的区别?
麻烦帮忙解答一下,感激不尽