DP83848IVV在RMII模式下丢包

你好。用的STM32F405+DP83848IVV,插上网线后,表示信息传输的绿灯不停地闪烁,用电脑ping做好的板子(板子接到与电脑相连的路由器上,或者用一根正常的网线与电脑直连),能ping通,但是有50%的丢包率。附件是DP83848IVV部分的原理图。用的RMII模式,其中也有根据specAGNDDGND.

麻烦先帮忙看看是否有硬件设计方面的错误?

另外,我还想额外问一下,DP83848的第25pin25M_OUT)在RMII模式下输出50MHz时钟信号,那么DP83848设计这一功能pin是出于哪方面考虑呢?

以上,期待您的回复,非常感谢!

DP83848IVV.pdf

5 个回复