谢谢您上次的答复,但是还有几个疑问想请教您!
1. 对于TLK2711A来说,手册上说 :
NOTE:
The TLK2711A only achieves byte alignment on the 0011111 comma.
那么,手册上列举的K CODE 类型
Table 4. Valid K Characters
K CHARACTER RECEIVE DATA BUS
(RXD[7–0]) OR (RXD[15–8])
K28.0 000 11100
K28.1(1) 001 11100
K28.2 010 111000
K28.3 011 111000
K28.4 100 11100
K28.5(1) 101 11100
K28.6 110 111001
K28.7(1) 111 11100
K23.7 111 101111
K27.7 111 110111
K29.7 111 111011
K30.7 111 111101
我们应该选择哪种类型?
2. TLK2711A 数据宽度是16bits ,而K CODE 是 8 bits,那是否将两个 K CODE 组合成一个 16bits;例如 :如果选择K28.5 (0xBC)
那是否是组合成 0xBCBC 发送出去? 如果选择K28.7(0xEC) 和 K28.5 (0xBC 那是否组合成 0XECBC还是0xBCEC?
3. 是否是每隔N 个有效数据后要发送K CODE?