问题一:
在使用LMX2594时发现,当随着输出频率越来越高。输出的幅度在不断减小。如下三个频点数据如下:
1. OSCIN对应输入为622.08MHz, 幅度=300mVpp; 输出频率=19.4MHz, 幅度=3.4Vpp
2. OSCIN对应输入为625MHz, 幅度=300mVpp; 输出频率=876.5MHz, 幅度=160mVpp
3. OSCIN对应输入为625MHz, 幅度=300mVpp; 输出频率=7.5G, 幅度= 0mV?
当设置输出大于1GHz的频率时,采用实时示波器和采样示波器分别进行测试,无信号输出(输出幅度过低?)。
依据TICS-PRO生成的寄存器配置信息中,针对0x2C寄存器,均采用0x3FA3的设置值,即将输出幅度均设置为最大。
不知是需要在寄存器做什么特殊配置?或对输入是否有特殊要求?还是硬件部分有什么配置可以调整输出幅度?
问题二:
LMX2594在使用时,如何配置能够确保输出信号和输入信号保持相位上的同步?