由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

SN74LVC1G3157可以实现IO隔断功能吗?

我们的设计中,需要实现对一个IO的通断控制,由于现设计中已经大量使用了SN74LVC1G3157芯片,所有想用它实现。

把需要隔断的IO连接到B2,B1悬空,S固定接SN74LVC1G3157的VCC到3.3V,当VCC没有上电时,A输出端能实现高阻隔断,VCC上电后A直接输出B2的值这个功能吗?