问题描述:我的电路设计(见帖子附件图)中用到了题目中的两个芯片,其中,(1)AM26LS31C芯片的两个通道输入(1A,2A)直接连接单片机的IO口,输出指定个数的脉冲;(2)另外两个通道悬空未用。在测试时发现,两个芯片发热比较严重。用FLUKE热成像仪看,两个芯片的温度在58度左右(室温为25度)。测试时,VCC=5V,VCC串接数字万用表测得电流为50mA左右。所有通道的差分输出(1Y 1Z 2Y 2Z ......)未接任何负载。差分输出的匹配电阻未接。
请问:为何发热如此较大(用热成像仪看两个芯片是整个电路板的温度最高点,比DCDC电源模块还高)?如何降低发热?还是电路的问题?