采用TPS92692进行LED驱动电路设计。输入DC20-28V,输出50V、5A,脉冲式输出,周期3Hz,正脉冲时间约50ms。原理图如下:图中C49已修改为20uF,Q9调光Mos管取消。使用外部PWM直接调光。目前出现了以下问题:
图中蓝色为LED电路博兴,黄色为升压Mos管驱动波形。启动后LED电流增加,当增加到接近设定值时(4.3A),电流出现震荡,Mos驱动占空比出现大范围跳变,如下图:震荡过程中出现Mos过电流,Vis>250mv,输出中断,间隙一段时间后重启,继续重复上述过程,直至外部输入调光PWM关闭。同时Fault引脚并没有持续被拉低,而是处于类似高低阻抗的切换中。
期间对Vcc、Vref、Viadj进行测试,均正常。
个人分析可能出现次谐波震荡,但是分别更换Slope电阻62K、110K、220K、440K均无效果。原Comp补偿阻容为34K、2.2nF,分别更换为10nF、100nF,无效果。目前设定LED电流为4.3A,后分别设定LED电流为4A、3.3A测试,发现每次都是当LED电流接近设定值时出现震荡。
希望专家帮忙分析下问题原因,谢谢