hi all
我想請教一下LP55231 硬體的接法(ASEL0,ASEL1,GND)
現在控制9顆IR-LED 1.43V 13.3mA
希望能有3種操作方法
(1)一顆一顆各別控制,
(2)全亮
(3)做 120HZ 25% duty cycle
請問.
1.現在I2C控制,請問setting 要下那些設定才能enable 55231 ,才能控制D1,~D9?
可以提供address(64/65) register 給我參考嗎?
2如果要全亮.要下甚麼setting
可以提供registor給我參考嗎?
3.要做duty cycle? 硬體電路要接 INT pin 還是 TRIG pin?
4.硬體電路上 EN pin 有voltage 的範圍嗎?
假設EN 接3V3 ,那I2C 的準位就要3V3嗎? 如果EN 接1V8 ,那I2C 的準位就要1V8嗎?
Thanks