一、TPS61165 在100KHz PWM调光时,其调光比是多少?它是否支持外置FET分流调光?pwm 上升和下降的延迟时间是多少?其OVP小于38V,我怎样才能把OVP控制在24V安全电压左右?
二、我想用TPS61165接2-3串灯珠,由于灯珠正向电压的差异会导致每串电流的差异,有什么方法能达到均流?并联电容是否可以?
三、TPS92515器件间的电流精度是多少?我项目会用到多个TPS92515。
三、有没有支持100KHz PWM 256级调光的3通道以上的led驱动,每个通道电流大于100mA(输入电压12V-24V,输出不超过24V,拓扑结构暂时不用考虑)?