【DIY】利用LM3447改装的E26/27调光灯具
从TI网站了解到LM3447 是一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制器,此控制器设计用于满足与切相调光器兼容的住宅和商用 LED 灯驱动器性能需求。此器件集成有一个相位解码电路和一个可调保持电流电路来提供顺畅且无闪光的亮度调节操作。基于输入电压前馈的私有初级侧控制技术被用于调节取自 LED 驱动器的输入功率并且实现宽输入电压范围上的线路调节功能。执行谷底开关操作可大大减少开关损失和 EMI。根据一个单外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻器上感测到的温度,一个内部热折返电路可保护 LED 不受过热损坏。额外的特性还包括 LED 开电路和短路保护、逐周期场效应管 (FET) 过流保护、使用一个内部 812ms 故障定时器的突发模式故障操作和内部热关断。
LM3447 是亮度可调、隔离式单级 LED 灯驱动器应用的理想选择,现已向TI申请样片,希望早日改装成功。