按照mmwave studio的user guide操作,所有配置和chirp均按照user guide所写。
一些都顺利,直到SensorConfig栏下的PosProc按钮时,output界面报错,
想问下,user guide中每一步截图说明上的参数不合理导致的adc_data.bin is empty吗?
如果是,请给一组合适的参数;如果不是,请帮忙查找原因。
错误如下:
[20:22:14] Frame start async event received!
[20:22:15] Frame End async event received!
[20:22:23] [RadarAPI]: Error:
[20:22:23]
[20:22:23] ... MWMCR::EvaluateFunction error ...
[20:22:23] 15-Jun-2018 20:22:23: The file C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\mmWaveStudio\PostProc\adc_data.bin is empty. Please capture more data.,1,
[20:22:23] Error in => process_adc_data.m at line 52.
[20:22:23]
[20:22:23] ... Matlab M-code Stack Trace ...
[20:22:23] at
[20:22:23] file C:\Users\L00313~1\AppData\Local\Temp\l00313521\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m, name log_status, line 32.
[20:22:23] at
[20:22:23] file C:\Users\L00313~1\AppData\Local\Temp\l00313521\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_functions\read_adc_data.m, name read_adc_data, line 28.
[20:22:23] at
[20:22:23] file C:\Users\L00313~1\AppData\Local\Temp\l00313521\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\process_adc_data.m, name process_adc_data, line 52.
[20:22:23]
[20:22:23]
[20:22:23] Trace:
[20:22:23] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String functionName, Int32 numArgsOut, Int32 numArgsIn, MWArray[] argsIn)
[20:22:23] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut, String functionName, MWArray[] argsIn)
[20:22:23] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name, MWArray force_cont_stream_mode)
[20:22:23] 在 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc()