请教下前辈们,M1,2,3接到GND,采用半桥控制,R(adj)采用24K,负载接到一个螺线管电机,电流大约10A,开关电源(最大电流13A)通电后8432的PVDD引脚直接烧毁,程序是首先OUTA和B每隔50ms输出50%占空比;其次OUTC和OUTD每隔70ms输出50%占空比,是不是因为当350ms时二者没有死区导致烧毁的呢???
请教下前辈们,M1,2,3接到GND,采用半桥控制,R(adj)采用24K,负载接到一个螺线管电机,电流大约10A,开关电源(最大电流13A)通电后8432的PVDD引脚直接烧毁,程序是首先OUTA和B每隔50ms输出50%占空比;其次OUTC和OUTD每隔70ms输出50%占空比,是不是因为当350ms时二者没有死区导致烧毁的呢???
这取决于电机停转多长时间。 如果失速持续太长时间,设备可能会进入超温停机状态。
请问您是否可以考虑过使用DRV8701作为替代方案?假设45V限制是可以接受的,DRV8701使用外部FET时RDSon低得多。这将减少热量,并可能消除对散热器的需求。
DRV8701EVM可用于测试。