TI工程师:
您好,我在使用TIDEP-0091功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计的时候,编译MSP部分程序出现[E0002] Illegal mnemonic specified错误,如下图。所有的汇编语句都标识为错误。因为程序我并没有做任何改动,所以想问问是不是哪边配置有问题,或者是不是缺少什么功能模块。
相关模块配置为
TI工程师:
您好,我在使用TIDEP-0091功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计的时候,编译MSP部分程序出现[E0002] Illegal mnemonic specified错误,如下图。所有的汇编语句都标识为错误。因为程序我并没有做任何改动,所以想问问是不是哪边配置有问题,或者是不是缺少什么功能模块。
相关模块配置为
不好意思,我当时因为MSP432编译问题没有进一步使用,关键是我的应用没有必要一定低功耗且本来也没有打算使用MSP432作为主控。所以我后来是通过其它单片机来连接的,IWR1443使用的也是开发板默认的程序。你可以参考一下我以前另外一块开发板的简单测评。
您好。有问题最好新开一个帖子,要不就会一直发到我个人邮箱。
你还是要注意看这个参考应用的网页TIDEP-0091
把这个页面的所有东西都下载下来看看,里面你要的东西都有。
比如你要的软件就在软件开发的第二项 Power Optimized Level Sensing Demo Software