AWR1642 capture_demo 配置发射信号的参数



TI的工程师你好,我目前正在使用AWR1642BOOST2.0、CCS8.3.0和mmwave_sdk_02_01_00_04中的capture demo来获得原始的回波数据。

现在我遇到的问题是,不知道怎样配置capture demo里发射信号的参数(如扫频带宽、chirp数量等)。

我尝试修改mss.c中的MemCapture_initLinkProfileCfgParams()、MemCapture_initLinkChirpCfgParams()、MemCapture_initLinkFrameParams()三个函数中的参数值,但仅仅这样似乎不行,因为导入到开发板上的xwr16xx_mem_capture_dss.xe674和xwr16xx_mem_capture_mss.xer4f并没有发生变化。根据L3 ram里的数据长度也进一步确认了发射参数没有配置成功。

另外,还想问一个问题。我了解到1642的原始demo在读取ADC中的数据后会先加一个Blackman窗再进行信号处理。那么使用capture demo采集到的数据应该是没有加窗的吧,相关的一些滤波器参数能提供参考吗?