如题,帮忙寻找一款用于USB3.0的二切一模拟开关。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Amy Luo:
TI工程师:
你好,我现在用hd3ss6126这个芯片,不知道原理图是不是有问题,麻烦看看 ,原理图如下,在我们的主板上,A口接摄像头,C口接USB3.0接口(可以接PC),B口接主板上的控制器,A口摄像头的电由主板提供,VDD 为3.28V用主板的系统电,9pin SEL电压是3.48V(由C口 USB3.0的VBUS分压所得),今天在板子上测试,A口的7 8pin 连USB母口的,C口无法读取到A口插入的设备
回复 weiguo liang: