目前使用DRV8301,因内部DCDC输出5V,会因启动的时候电流减小而导致输入电压从 48V降低到40V,然后内部独立的DCDC本来5V的输出就会受到影响输出会降低到1V,下面是抓取的波形图, 黄色 母线 绿线 5v 紫色 5v 电流线。
目前使用DRV8301,因内部DCDC输出5V,会因启动的时候电流减小而导致输入电压从 48V降低到40V,然后内部独立的DCDC本来5V的输出就会受到影响输出会降低到1V,下面是抓取的波形图, 黄色 母线 绿线 5v 紫色 5v 电流线。
在规格书中我们有建议在VM端靠近pin脚的地方放置电容,在板上VM电源线上放置电解电容,来应对这种问题。