DRV11873在应用中发现无法工作问题,测试内部5V LDO输出电压为0V。
做了如下尝试:
1.将外部5V电压强行接入IC的 5V输出口,Motor 工作正常;
2.担心5V电流超出负载电流20mA,通过外部仪器测试外接5V的电流,实测值为0mA(电流没有从这里流过);
3.断开外部5V的输入,神奇的是内部5V又有了输出,Motor又工作正常了(目前为止至少出现了两台没有5V输出的机器了)。
请问5V LDO的输出受什么控制?我们采用了50%占空比PWM的控制方式,时序是先输入PWM后12V上电,间隔210ms。如下是我们的原理图:
我们Motor的参数附上:Terminal Resistance:4.5Ω Inductance:1.0mH Kt:0.006Nm/A 12poles 3 phases, Brush less
请帮忙确认,盼复。