TPS 5430 产生负压(-15V~-1V)电路不能带2A 及稳定性问题?
目前有在研发一款电路,想用TPS 5430 产生负压(-15V~-1V)
目前电路只能带载1.5A启动,如果直接上2A 的话就会让output 在0~15V切
试着调节补偿电路,但是没有实质性进展
目前我的应用与参考电路有以下三个不同
1,产生负压,已经在用BUCK-BOST 拓扑,已经引入右边平面零点
2,使用DAC调压,可能引入未知零极点
3,调压范围大,无法兼顾两端?
目前又没有网络分析仪,在尝试实验参数的办法,但是进展缓慢,