TPS65261上电失败问题

 原理图如上图;测试时用的是12V电源,在电源快速反复通断的时候TPS65261的三路输出会出现无输出电压的情况 ;

TPS65261无法正常工作的时候我们发现短接一下C82,C89,C94中的任意一个电容芯片就会恢复正常工作。

其中U7上电后没有任何问题;U8工作不正常时C93上电压为3V多,即U8使能没有问题;

换过C82,C89,C94为1UF,10nF,1nF问题依然存在;

换过C96,C101,C103为10nF,100p问题依然存在;

请TI帮忙检查一下!