求教 TPS61088 5V转12V的布局布线问题

RT,想用TPS61088做一款5V转12V 输出电流1.6A 的设计,转出来的12V给后面一个模块供电,模块正常收发需要的功率大约在16W左右,之前用另一款芯片实现5V转12V/1.5A,后级模块都可以实现正常收发,但是换成TPS61088设计后,模块不能正常收发。原理图基本都和WEbench保持一致的,但是有的元件比如电容没办法保证ESR都和推荐的元件一致,看论坛上说布局布线往往会导致达不到设计的理想电流,因此想请教下各位老师 我的这个PCB可以怎么改进?因为第一次制板,很多东西都不懂,麻烦大家多指导,万分感谢!

图1:WEbench推荐电路图

图2:原理图

图3:PCB

6 个回复