LM5050冗余设计出现疑似倒灌

大家好,我在使用LM5050做电源冗余设计的时候,遇到一个问题如下:

右边输入为一个高压DC-DC隔离模块,同样输出50V。主要想实现的功能为,当高压DC-DC模块出现故障时,切断输出,使用另外的一路50V输入作为输出。在目前的测试过程中遇到一个问题,当我使用一台800V的高压稳压源为DC-DC隔离模块供电,50V的低压稳压源做in_50,那么在同时启动两个稳压源的情况下,50V的低压稳压源输入会使DC-DC模块保护,此时DC-DC模块无输出。当关闭50V的低压稳压源后,DC-DC模块正常输出50V。此处怀疑,是否上述LM5050冗余电路存在倒灌的可能,致使DC-DC模块故障保护?

注:此电路使参考论坛中部分坛友测试说明,在VS接输出端无法正常进行冗余工作后将VS接输入端使用!

10 个回复