使用65251产生1.2V、1.8V和3.3V电压,在芯片带载后输出电压降低,分别为0.6V、0.4V、0.05V,测量电感前端波形异常

使用65251产生1.2V、1.8V和3.3V电压,在芯片带载后输出电压降低,分别为0.6V、0.4V、0.05V,测量电感前端波形异常,在本应是方波高电平的地方只在边沿处有两个宽度很窄的尖峰,尖峰中间为低电平,在本应是PWM波的低电平部分呈现阻尼振荡形式,且幅值比较大,持续时间很长,占满整个低电平部分。原理图和器件选值都按照手册设计,且连接性未发现问题。

10 个回复