TI 工程师整理的全新一代 RGB LED 驱动器“点亮”人机交互热门问答,快来查看。
问题 | 答案 |
LP50通道间精确度能实现多少?驱动器能保证每个LED亮度的一致性吗? | LP50 不同驱动器之间以及通道与通道之间可以实现全温度范围±7%以内的精度。高精度的驱动电流可以保证不同驱动器和不同通道控制的LED亮度的一致性。 |
LP50设备集成了多少位PWM发生器?LED手机拍会出现频闪吗?PWM如何降低系统产生的音频噪声? | LP50 集成了12bit 29kHz的PWM发生器,29kHz的PWM频率可以保证手机相机拍摄不会有频闪,同时超出音频范围不会产生音频噪声。 |
LP50是不是具有对数亮度调节功能? | LP50集成了线性和对数调光功能,用户可以根据自己的实际情况进行选择。 |
如何控制产生不同的颜色? | 通过控制RGB不同的PWM配比可以实现不同的颜色变化。 |
每个器件在同一系统中是不是具有唯一的I2C从器件地址?如何实现多个芯片同时使用控制更多的LED灯? | 每个LP50在使用时可以通过ADDR0/ADDR1的硬件接法进行I2C地址的配置。一个I2C最多可以控制4颗LP50并联使用,从而实现多个LED灯的控制。 |
单通道电压支持最高多少?可以支持串联LED吗?串联LED光强度能保持一致吗? | 每通道电压最高6V,可以支持LED串联使用,但是需要考虑LED 的正向压降。串联LED因为电流一致可以保证发光亮度的一致性。 |
RGB LED驱动器的相同引脚的封装可以兼容使用吗,后期根据不同需求直接替换芯片,而不需要更改电路板? | LP50的9/12,18/24,30/36的封装是一致的,整个系列软件是兼容的,后期更新十分方便。 |
LP50可以实现阵列显示吗?对于LED模组,每个像元包含三基色,像阵列32×32,要是驱动这种LED模组,TI有没有对应的驱动IC方案? | 对于阵列显示,推荐参考TI最新的TLC6946,TLC6948系列,集成了高速通信接口,并且针对点阵电路做了相应的设计。同时,如果不需要PWM功能可以参考TLC59283;如果需要较多通道可以参考TLC5957和TLC59581。 |
LP50有相应的参考驱动代码吗?通过TI的软件没有软件编程基础的工程师也可以很简单的进行MCU的编程吗? | LP50提供相应的C代码和Linux驱动代码,同时有图形化软件操作界面供用户使用。I2C的通信协议,简洁的软件参考代码以及GUI上位机可以帮助没有太多软件基础的工程师快速上手使用。 |
LP50的驱动器效率如何计算? | LP50属于线性驱动器,主要功耗包括芯片静态功耗和芯片通道上压降损耗。详细计算方法敬请关注TI即将推出的RGB LED驱动器系列培训视频。 |
LP50对LED型号有要求么,包括电气参数? | LP50每通道最大支持35mA电流,每通道最大电压6V,实际使用需要考虑LED的正向压降和最大工作电流。同时LP50支持多通道并联使用以提升电流驱动能力。 |
LP50驱动器受开关管的干扰大不大?是否需要考虑EMI EMC的问题? | LP50属于线性驱动器,不需要考虑开关噪声带来的影响和EMI/EMC的问题。 |
能否通过音频的不同幅度来实现灯的不同闪烁方式? | 需要由MCU进行相应的处理给出相应的控制信号,可以参考TIDA-050011。 |
环境光设计能够自行设计么? | 可以。 TIDA-050011提供了相应的设计方法,用户可以进行参考并适当调整。 |
驱动每路通道LED,会不会各个通道之间存在延时造成不同步? | 如果不同驱动器或通道同时使用以实现呼吸效果,推荐采用广播地址和BANK功能实现同步。如果不同通道依次控制,可以根据I2C的频率进行延时的简单计算,一般肉眼是无法分辨的。 |
LED驱动方式有哪些? | LED一般采用恒流驱动,根据不同的应用要求有线性,升压,降压等不同的拓扑结构。可以参考www.ti.com.cn/.../overview.html。 |
人机交互主要有哪些方式? | 人机交互主要包括听觉和视觉。视觉方面主要包括LED和LCD。LCD适用于距离较近的情况。LED则通过不同的光效模式指示不同的状态功能,远近可见,种类丰富,不仅增强人机交互同时提升产品档次,是近年来比较流行的人机交互方式。 |