您好,在我自己设计的板子上用到了一块SOC(66AK2L06),我想问一下关于66AK2L06的去耦电容设计问题:
在评估板(TCIEVMK2LX EVM)的CVDD这一路有大量的各种封装的去耦电容,其中包括0201、0402等封装。评估板上,66AK2L06的CVDD引脚的去耦电容是采用0201封装的,放在芯片正对的Bottom Layer层。而在我设计的板子上,选用的最小封装是0402,这就导致了去耦电容的数量少于评估板上的标准数量,造成了相邻两个CVDD引脚共用一个去耦电容。
我这样设计可以满足66AK2L06正常运行的要求吗?有什么方法或标准可以用来判定去耦电容的设计是否满足要求?
这是我的疑问,希望能得到您的解答。非常感谢!