TPS65131输入端电感的电流参数

TPS65131的规格书参考设计线路只是对电感的取值有建议,但是没有对电感的电流值没有具体的取值计算

请问有没有具体的计算公式?

比如要求输入3.2V~4.3V,输出5V1A和-3.2V/1A,请问电感值建议取多大,电流值多少比较合适

谢谢

1 个回复

  • Hi
    TI 这颗芯片电感电流推荐是按照开关电流限制来选择的,也就是饱和电流在开关电流峰值以上。
    如果你想按照条件来选,也是可以的。
    例如boost,按照一般升压芯片的计算方法就可以,如3.2V最小输入时, 效率85%, 输入峰值电流为1.2倍的最大输入电流
    即1.2*5*1/0.85/3.2 即可计算可得。
    你也可以按照实际纹波电流来算,麻烦一点点,因为上述是纹波电流为输入的0.4倍,而时间一般是0.2~0.4倍。

    若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。