各位前辈好
我目前在用UCC28070来制作一个1KW交错式PFC,由我的主电路以3Mohm与22.65Kohm进行分压来供给VSENSE与VINAC(但没有将闸极驱动接上开关),由AC Power供给约75V时测得VSENSE与VINAC分别有1.17V与1.13V,并测量闸极驱动的二次侧有PWM讯号。但将闸极驱动(4422)接上主电路开关一样将AC Power送至75V前馈与回授都由1.1V以上,但是测量开关讯号却没有PWM讯号,主电输出端有只有约将输入源整流后的值,请问各位前辈有遇过相同或是类似的问题吗。感谢!!