小编为大家整理了2019年度10大医疗类参考设计,点击链接查看详情。
参考设计 | 参考设计详情 | 原理图/方框图 | 设计指南 |
24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |
用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |
低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |
适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南1 下载设计指南2 |
SensorTag TI 设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |
效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南1 下载设计指南2 |
采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |
如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后 | 获取详情 | 下载原理图 | 测试数据 |
功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |
适用于 EV/HEV 电池管理系统的高性能 MCU 参考设计 | 获取详情 | 下载原理图 | 下载设计指南 |