Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC3895, LM5036
各位前辈好:
最近接了一个1kw电源案子,之前没做过这么大功率的。网上有前辈推荐用移相全桥来做。
1kw电源规格为:Vin:80V~120V,Vo:48V,Io:21A,半砖尺寸,效率不低于94%。
我查了TI,做移相全桥的控制器有LM5036、UCC28951、UCC28950、UCC3895.
请问哪款芯片更适合我这个案子,有类似的设计参考提供吗?
谢谢!