问题描述:
客户在buck芯片选型时,常常因为输出电压可能接近输入电压,因此大部分芯片duty受限(无法达到100%)而难以选择。
解决方案:
TI提供相关解决方案,这里以TPS54260为例。如下为修改后的电路图:
在原本电路的基础上,在boot脚增加一个二极管,同时外部电压输入。通过在boot外加电压实现100%duty。注意电路中是移除R1/R2,借助芯片内部上拉使得芯片处于上电启动状态。
如下为不同输入电压下,外加boot电压需求:
Boot电压来源有四种方案:
1.来自输入
2.来自输出
3.来自额外的充电泵
4.来自PH脚
具体见电路:
具体看TI文档: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva547a/slva547a.pdf