问题描述:
客户在电源使用中,要求输出纹波尽量小,但是又不想使用LDO。
解决方案:
可以在DC/DC后端增加LC滤波。
下面以TPS84259为例,比较几种配置下的纹波输出情况:
1.双输出电容输出情况下:此时纹波21mV。
2.采用4输出电容,进一步降低ESR :纹波有所降低,但是仍然有12mV
3. 增加LDO,降低输出纹波 :纹波效果非常好,只有3mV
4. 输出增加LC, 构成pi型滤波:纹波效果也非常好,只有2.9mV
结论:
纹波效果比较如下,所以如果想要较低成本的情况下,可以考虑增加LC滤波