Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
问:我看到栅极和源极之间有一个 10 千欧的电阻(请参阅 tidue55b.pdf 随附图片中的 R14 和 R12),但我不明白这里为什么要有电阻。因为那里没有 MOSFET,所以我猜是为了测量目的。
我针对 UCC21520 使用 +15V、-5V 双路输出配置。
第二个问题是,COMA (S1) 或 COMB (S2) 中的接地层是否有助于降低 MOSFET 从 OUTA 或 OUTB 至源极的栅极走线噪声?我找不到有关双路输出源输入 UCC21520 的 PCB 建议指导原则。但还是将 RON、ROFF 和二极管置于接地层上方,将源极连接为 0V,作为每个 MOSFET 源极引脚的电压基准。
答:栅源极电阻器充当下拉电阻器,帮助降低发生错误导通的几率。当栅极驱动器输出未上电时,建议使用栅源极电阻器将栅极下拉至源极电压。此电阻器还有助于在栅极驱动器能够导通并主动拉至低电平之前,降低由于米勒电流而导致 dv/dt 引起的导通风险。
对于第二个问题,在低侧,只要接地层不在驱动器下方,就没有问题。对于高侧,为了减少噪声耦合,您应该尝试使用更短的布线或更小的接地层,但使电容器尽可能靠近驱动器引脚。高侧平面可能会将噪声与周围元件耦合,所以我建议平面本身尽可能更小或引脚布线更短。您能否说明一下最后一句话的意思?
问: 我的 UCC21520 驱动器将所有元件放在底部,而 SMD MOSFET 在顶部。驱动器的每个输出都进入 RON,该 RON 并联了一个二极管和 ROFF。就像这个帖子中的第一张图片一样。(取自 tidue55b.pdf)
我无法将元件放在顶层,因为 PCB 上有一个 3mm 的散热铜片。在顶层,我在 MOSFET 的每个源极引脚放置了一个接地层(铜平面??)(0V 平面 B 和 0V 平面 A),因此双路源极输出电容的所有负极引脚都通过过孔接到那里。下一张图显示了顶层的接地层。
在上一个帖子中,我用绿色文字将这两个“接地层”显示为 0V 平面 B 和 0V 平面 A,但我犯了个错误,将它们都命名为平面 B。
我仍然可以仅为 COMA 和 COMB 使用布线而不使用接地层,但我相信接地层有助于缩减 OUTB 和 OUTA 的电感返回路径。
如今,我在栅极有下拉电阻器。下一张图包括电阻器和一些注释。
答:我发现这个《应用说明》很好,它详细介绍了布局建议。我想您会发现它非常有用。我建议在电源引脚间直接放置至少一个旁路电容器,并使您的布线尽可能短且紧靠在一起。
这里看起来好像介绍了双路输出源,所以会有所帮助。我将遵循这些建议。