[FAQ]DLPC350控制DLP4500,出现DLPC350主控IC卡死

使用DLPC350开发板,DLP4500 DMD模组

设置为pattern mode,固件已固化到FLASH内,日常工作都按设定功能进行

但是会出现一个偶然故障,故障出现概率较低,目前复现率在5%以下:

在按设定完成DLPC350后,启动开始投图序列,通常在第1张图投出后DLPC350主控IC卡死,并且持续不会主动复位直到断电--重新上电才能复位。

卡死现象:测量DLPC350主控IC供电电源正常,与电脑连接的USB端口连接不上,显示未连接状态,DMD_PWR_EN给DMD电源使能为LOW(disable状态)。

5 个回复