Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我在窗口10中安装了 CCS 10.00、以从 CCS 3.3迁移旧工程。 下面列出了几个事项、供您提出建议:
1) 1)我有一个具有另一个嵌套项目的项目、全部来自 CCS 3.3。 将 顶级 CCS 3.3工程导入 CCS 10.0时。 它会在"project.log"中打印出来、并显示以下消息:
!错误:这个项目有 DSP/BIOS 内容、但是当前没有安装 DSP/BIOS 工具。 请安装 DSP/BIOS 工具并重新迁移此项目。
!配置:'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c2000.Default.1352158140'[Thu Jun 11 12:23:18 PDT 2020]
!工具:'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_20.2.exe.compilerDebug.581946434'
!warning:unresolved option:com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_20.2.exe.compilerDebug.581946434::!--symdebug:dwarf
我的问题:支持此迁移到底缺少什么? 对于 CCS 10.0、安装 DSP/BIOS 工具意味着什么? 我知道 DSP/BIOS 现在是 SYS/BIOS、并且 我已经在我的 CCS 10.0之后安装了 SYS/BIOS (6.82)。
2) 2)我还建议对 DWARF 和 COFF -> ELF 进行更改。 例如、 我在"project.log"中看到另一条消息、该消息是 CCS 3.3生成到 CCS 10 的、基于下面的另一个项目:
!配置:'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.c2000.Default.686266129'[Tue Jun 09 08:44:39 PDT 2020]
!工具:'com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_20.2.library.compilerDebug.1959068747'
!错误:org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.BuildException:选项'Debutging model'的意外值'p'! 适用的值为:[、完整符号调试(--symdebug:dwarf、-g)、用于程序分析的符号调试(已弃用)(--symdebug:skeletal)、禁止所有符号调试生成(--symdebug:none)、完整符号调试(COFF、弃用)(--symdebug:coff)、函数配置文件调试(COFF、symdebug:coff)。]
com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.setBuildOption(CTIProjectCoreUtils.java:901)
com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.setBuildOption(CTIProjectCoreUtils.java:836)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.setOptionSettings(LegacyProjectImporter.java:1333)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.processToolOptionSettings(LegacyProjectImporter.java:885)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.processBuildConfigurationSettings(LegacyProjectImporter.java:827)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.createManagedMakeProject(LegacyProjectImporter.java:458)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.doRun(LegacyProjectImporter.java:263)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.access$0(LegacyProjectImporter.java:224)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter$1.run(LegacyProjectImporter.java:207)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2292)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2312)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.legacy.LegacyProjectImporter.run(LegacyProjectImporter.java:205)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.wizards.importlegacy.ImportLegacyProjectWizard$2.run(ImportLegacyProjectWizard.java:144)
访问 org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)
!warning:unresolved option:com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_20.2.library.compilerDebug.1959068747::!--symdebug:dwarf
此致、提前感谢您