程序:在STK中的GE程序的基础上自行开发的UDP程序
平台:TMDSEVM6678L
编译工具:CCSv5.4
系统描述:项目中的系统采用了三块开发板分别是A、B和C板,C板为数据汇总板,A板和B板将数据通过UDP协议发送给C板,C板汇总后再发送给上位机。A板、B板和C板以及上位机通过网络交换机构成一个系统。A板、B板和C板通信部分的程序都是一样,仅有数据处理部分(即应用层是不同的)。
问题描述:目前A板,B板工作正常,唯有C板工作不正常。C板上电工作不久(1-5min内)就出现网络掉线,必须通过关机重启才能够恢复。
补充说明:1、目前已经排除硬件的问题,个人认为应该是软件的问题;
3、奇怪的是这种网络掉线并不是一直发生,我换了一块板子就没有发生,但是我还是认为是程序问题,毕竟不可能那么多开发板有问题,而且那些开发板测试其他程序(A板和B板程序)时也是好好的。
在此请各位大佬指点指点!