我在测试I2c Boot时遇到以下几个问题,麻烦帮我一一解答,谢谢!
1.在配置I2C Boot Device Configuration 的I2C Master Mode 时BOOTMODE[3-7]是配置Parameter Index ,这个Parameter Index是如何确定我应该配置为多少的呢?
2.BOOTMODE[11]是配置I2c速度的,这个设置为何种速度与硬件设计有没有关系?
3.I2C Boot Mode Parameter Table 中 option是由BOOTMODE[8-9]配置、Bus Frequency有BOOTMODE[11]配置、Boot Dev Addr由BOOTMODE[10]配置、Boot Dev Addr Ext由BOOTMODE[3-7]及Parameter Index确定,这样理解对吗?