使用powersuite设计三相vienna PFC时,当我在powersuite中gui界面配置参数时,直流vout(rms)设置为270v,交流vin(rms)设置为199v时,按确认键后,vout(rms)变成309v,这是为什么?
我的要求如下:
你好,我的技术要求如下:
交流输入电压范围110V AC,工作频率400Hz;
输出电压270V DC,纹波电压±10V以内;
三相功率因数均不小于96%,THD不大于5%;
输出功率不小于3KW,效率不小于90%
三相VIENNA拓扑结构能实现吗?
如果能,怎么设置powersuite中的参数