我想将8168的两个demo合起来,例如在四分屏上同时显示两路视频,一路是编码demo的采集实时预览。另外一路是解码demo的显示部分。
遇到的问题是,进行link连接的时候,
displayPrm.inQueParams[0].prevLinkQueId = 编码demo的swMsId[0],
displayPrm.inQueParams[1].prevLinkQueId = 解码demo的swMsId[1]可以实现上面的要求吗?
因为SW Mosaic Link的Number of input queues是1,无法和编、解码的两个link连接。而Display Link的Number of input queues是2。请高手指教下四路