nand flash 页大小:2k,块大小:128K,现在有个nand flash分区为35M大小,想制作一个ubifs镜像,命令如下:
mkfs.ubifs -r param -F -o ./tmp/ubifs.img -m 2048 -e 126976 -c 289
ubinize -o $param.bin -m 2048 -p 128KiB -s 512 -O 2048 ubinize.cfg
ubinize.cfg:
[ubifs]
mode=ubi
image=tmp/ubifs_param.img
vol_id=0
vol_size=30MiB
vol_type=dynamic
vol_name=param
vol_flags=autoresize
执行完后烧写到flash,在执行ubiattach的时候报 error:-22,invaliad arguments
那个mkfs.ubifs的 -e 和-c选项是怎么计算的