哪里有AM5727的DTS源代码?

这段DTS代码是什么意思呢? 

mmc1_pins_hs: pinmux_mmc1_hs_pins {
  pinctrl-single,pins = <
   DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3754, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_VIRTUAL_MODE11 | MUX_MODE0) /* mmc1_clk.clk */
   DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3758, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_VIRTUAL_MODE11 | MUX_MODE0) /* mmc1_cmd.cmd */
   DRA7XX_CORE_IOPAD(0x375c, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_VIRTUAL_MODE11 | MUX_MODE0) /* mmc1_dat0.dat0 */
   DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3760, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_VIRTUAL_MODE11 | MUX_MODE0) /* mmc1_dat1.dat1 */
   DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3764, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_VIRTUAL_MODE11 | MUX_MODE0) /* mmc1_dat2.dat2 */
   DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3768, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_VIRTUAL_MODE11 | MUX_MODE0) /* mmc1_dat3.dat3 */
  >;
 };

6 个回复